Publier vos produits
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes épurées qui s'intègre parfaitement dans votre salle de bain.
    Créez une excellente impression qui renforce l'image de haute qualité de votre établissement.
    L'acier inoxydable élégant avec revêtement anti-empreintes digitales a fière allure et reste propre.
    • Acier inoxydable facile à nettoyer avec protection/revêtement anti-empreintes digitales - conserve l'aspect haut de gamme pour une meilleure expérience
    • Grande capacité - garantit à vos invités que le papier toilette ne manquera jamais
    • Porte-rouleau intelligent - réduit les déchets. Les petits pains peuvent être utilisés jusqu'au bout.
    • Frein de rouleau optimal – Distribution en douceur et pas de papier sur le sol
    Spécifications techniques
    • Réference unique.460006
    • Famille de produitsImage Design
    • Groupe de produitsToilett Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)355
    • Largeur (mm)133
    • Profondeur (mm)254
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1400
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers