Publier vos produits
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor
Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    Foam Soap Dispenser - with Intuition™ sensor

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes épurées qui s'intègre parfaitement dans votre salle de bain.
    Créez une excellente impression qui renforce l'image de haute qualité de votre établissement.
    L'acier inoxydable élégant avec revêtement anti-empreintes digitales a fière allure et reste propre.
    • Design moderne et sans couture - faites bonne impression
    • Acier inoxydable facile à nettoyer avec protection/revêtement anti-empreintes digitales - conserve l'aspect haut de gamme pour une meilleure expérience
    • Activé par capteur, donne une impression de haute technologie
    • La conception sans contact et facile à utiliser par un certificat tiers favorise une bonne hygiène des mains pour tous les visiteurs des toilettes
    • Facilité d'utilisation éprouvée pour le personnel de nettoyage, gain de temps pour le remplissage
    • L'indicateur de recharge LED indique le besoin d'entretien
    Spécifications techniques
    • Réference unique.460009
    • Famille de produitsImage Design
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)278
    • Largeur (mm)116
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)920
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers