Publier vos produits
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise
Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Tork Reflex ™ Single Sheet Mini Centerfeed Dispenser Turquoise

    Traduit par Google,

    Distributeur à dévidage central Tork® Reflex™, la solution idéale pour les environnements professionnels disposant d'un espace limité qui recherchent à la fois une solution d'essuyage pour les mains et les surfaces. Doté d'une distribution feuille à feuille, ce système contrôle la consommation jusqu'à 37 % par rapport au système Tork® à dévidage central.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.473167
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)321
    • Largeur (mm)191
    • Profondeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers