Publier vos produits
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Fonction de rouleau Tork Elevation Stub jusqu'à 35 m : papier toujours disponible, pas de gaspillage Fenêtre semi-transparente : facile à voir lorsque le remplissage est nécessaire Frein de rouleau optimal : distribution en douceur et pas de papier sur le sol Dents renforcées en fibre de verre : extra durables, faciles à déchirer Élevé capacité - jusqu'à 15 rouleaux conventionnels : gain de temps de maintenance
    Spécifications techniques
    • Réference unique.554000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)437
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)1.593
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers