Publier vos produits
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Traduit par Google,
    Le plus petit distributeur Tork pour rouleaux à dévidage central permet une utilisation facile d'une seule main tout en permettant à l'utilisateur de prendre autant de papier que nécessaire. C'est le système idéal pour les zones à faible capacité où l'essuyage des mains et des surfaces légères sont combinés - comme dans les kithenettes et les laboratoires.
    • Élévation de Tork
    • Concept Easy Load : Remplissage rapide
    • Dents en acier inoxydable : durables et robustes
    • Distribution flexible : prenez autant que vous en avez besoin
    Spécifications techniques
    • Réference unique.558008
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)321
    • Largeur (mm)174
    • Profondeur (mm)165
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.724
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers