Publier vos produits
Tork Small Pack dispenser
Tork Small Pack dispenser

    Tork Small Pack dispenser

    Traduit par Google,
    Le nouveau distributeur Tork pour petits paquets de lingettes pliées dans la conception Performance offre une commodité peu encombrante, une protection hygiénique et une distribution une à la fois pour réduire la consommation et le gaspillage Avantages uniques Le distributeur de petite taille peut être installé là où vous en avez besoin Peut être monté avec des aimants si vous ne voulez pas percer de trous dans le mur
    Spécifications techniques
    • Réference unique.655100
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsFolded
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145.8
    • Largeur (mm)214
    • Profondeur (mm)102.3
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.247
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_85
    • Description de l'Uniclass 2015Surface wipes dispensers