Publier vos produits
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Paper Hand Towel Adapter H5

    Traduit par Google,
    Tork PeakServe® : la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et assurer une fluidité optimale. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système offre une très grande capacité de 1 230 essuie-mains, distribués rapidement et sans interruption pour un flux constant. Les recharges compressées sont rapides à remplir, peuvent être complétées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur le nettoyage plutôt que sur le réapprovisionnement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552522
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsContinuous Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.8
    • Largeur (pouces)14.37
    • Profondeur (pouces)20.43
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs