Publier vos produits
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White
Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Tork Mechanical Hand Towel Roll Dispenser, White

    Traduit par Google,
    Le distributeur mécanique d'essuie-mains en rouleau Tork est conçu pour durer dans les toilettes très fréquentées et offre une fiabilité sur laquelle vous pouvez compter. Durable et facile à entretenir, il offre une expérience de distribution hygiénique. Il réduit la consommation avec une consommation à la fois et peut accueillir une variété de serviettes en rouleau contrôlées de 7,5 pouces. Le distributeur est disponible en blanc et en noir. - Réduit le gaspillage et économise de l'argent grâce à une distribution hygiénique une à la fois. - Sert plus de clients, avec moins de changement grâce aux options de serviettes à grande capacité. - Facile à charger avec un couvercle translucide pour des contrôles de remplissage rapides
    Spécifications techniques
    • Réference unique.772720
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.5
    • Largeur (pouces)12.3
    • Profondeur (pouces)9.4
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers