Publier vos produits
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm
    Ethnicraft

    Canyon outdoor table - varnished concrete - Light Grey - oval - 230x115x76 cm

    Traduit par Google,
    La table Canyon capture avec brio l'essence du mouvement fluide dans une forme solide. À l'image du flux et de l'équilibre naturels d'un canyon, ses pieds interagissent de manière dynamique, créant un équilibre à la fois harmonieux et fascinant. L'espace vide entre chaque pied souligne ce mouvement fluide, tandis que leur torsion suggère une interdépendance, symbolisant un état d'équilibre parfait. L'espace central apporte une touche d'aération et de légèreté, garantissant confort et convivialité aux convives.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.25061-Canyon-outdoor-dining-table
    • Famille de produitsCanyon
    • Groupe de produitsDining Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)115
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Poids net (Kg)92.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables