Publier vos produits
Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm
Ethnicraft

Mikado table - oak - oval - 267x138x76 cm

Traduit par Google,
La table à manger Mikado, conçue par Alain van Havre, est l'une de nos créations les plus emblématiques depuis des années. Son caractère sculptural est le fruit d'une recherche d'équilibre entre fonctionnalité et stabilité. Les pieds de Mikado s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle ingénieux. En remplaçant le plateau rectangulaire par une ellipse, nous favorisons la convivialité et les échanges. Elle facilite les interactions avec vos invités, permet de converser avec chacun et accueille confortablement plus d'une douzaine de personnes. Nous l'avons testée nous-mêmes !

Contactez Ethnicraft

Spécifications techniques
  • Réference unique.50181-Mikado-dining-table
  • Famille de produitsMikado
  • Groupe de produitsDining tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)138
  • Profondeur (mm)267
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Poids net (Kg)95
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables