Publier vos produits
Poteaux Élites EAC - Série de Main Courante H2
Poteaux Élites EAC - Série de Main Courante H2
Poteaux Élites EAC - Série de Main Courante H2

    Poteaux Élites EAC - Série de Main Courante H2

    Traduit par Google,

    Améliorez vos projets de garde-corps avec les poteaux Elite de la série de garde-corps H2 , une solution sophistiquée et polyvalente pour les systèmes de garde-corps en verre intérieurs et extérieurs. Conçue pour une intégration parfaite et une élégance durable, la série H2 redéfinit la conception des garde-corps modernes avec une ingénierie de précision et des matériaux haut de gamme.

    Une conception innovante pour chaque application

    La série H2 offre une gamme complète d'options, notamment des poteaux vierges, de ligne, d'angle et d'extrémité, adaptés aux applications de paliers et d'escaliers de 1 070 mm (42 1/8 po) de hauteur. Chaque poteau est doté de supports tubulaires entièrement soudés, garantissant une résistance et une stabilité inégalées tout en s'intégrant parfaitement à nos systèmes de garde-corps.

    Des fonctionnalités premium pour des performances exceptionnelles

    • Clips pour verre carrés : Modernes et sécuritaires, ces clips assurent une installation précise des panneaux de verre avec un look élégant et minimaliste.
    • Modèles fixes et pivotants : les tiges carrées entièrement soudées offrent une flexibilité pour les applications droites et coudées, ce qui rend la série H2 idéale pour les escaliers et les paliers.
    • Plaques de base en acier inoxydable massif : Fabriquées en acier inoxydable moulé massif de 4 pouces et associées à des couvercles de plaque de base plats à emboîter, ces plaques de base combinent durabilité et aspect raffiné et poli.

    Esthétique raffinée et durabilité

    Avec son design intemporel et ses lignes épurées, la série H2 ajoute une touche de sophistication contemporaine à tout projet. De son intégration parfaite à la main courante à sa construction robuste, chaque détail est conçu pour une beauté et une fonctionnalité durables.

    Choisissez les poteaux Elite de la série de rampes EAC H2 pour un système de garde-corps qui allie un design moderne à des performances supérieures, garantissant une finition impeccable pour chaque projet.

    Spécification

      • Matériau des poteaux (Fini satiné) : Acier inoxydable de grade 316
      • Matériau des poteaux (Fini noir) : Acier inoxydable de grade 304 avec revêtement en poudre
      • Épaisseur du tube en acier inoxydable : 2 mm
      • Épaisseur du verre compatible : 10 à 12 mm
      • Hauteur du poteau (avec main courante) : 1070 mm (42 1/8")
      • Hauteur du poteau (avec embout) : 1012 mm (39 21/25")
      • Largeur du poteau (sans plaque de base) : 40 mm (1 9/16") de diamètre
      • Plaque d’attache pour main courante :
        • 180° pour les poteaux d’extrémité et en ligne
        • 90° pour les poteaux d’angle
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC_Elite_Posts_H2_Handrail_Series
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsPoteaux Élites Préfabriqués
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-11-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1045
    • Largeur (mm)50
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)4.81
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing