Nos Éléments de Verre Ronds Ajustables et Verrouillables EAC T3 de 2" avec la technologie Tilt-Lock™ représentent notre option la plus robuste, parfaite pour toute application de garde-corps en verre sans cadre commercial. Disponibles en finition satinée, peinture en poudre noire, PVD noir graphite, noir mat, or ou toute finition personnalisée.
Nos Standoffs de la Série T3 ont été conçus avec la technologie Tilt-Lock™, permettant un ajustement 3D et offrant un alignement vertical, horizontal et avant-arrière des panneaux de verre, facilitant ainsi un alignement incroyablement précis à chaque fois. Ils sont également dotés d'un mécanisme de verrouillage interne avec un design épuré qui dissimule les filetages dans l'espaceur.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |