Up-light CFL circulaire. Entrée 120V, ballast intégré. Lentille en verre de sécurité trempé. Un diffuseur symétrique en aluminium anodisé. Garniture extérieure en acier inoxydable. Corps en fonte d'aluminium avec revêtement en poudre. Boîtier de montage en PVC inclus. Bien que le style et le design soient au cœur de la philosophie de l'entreprise, Eurofase met tout en œuvre pour assurer la qualité des produits et la satisfaction des clients. L'équipe de contrôle qualité d'Eurofase supervise l'intégrité mécanique et électrique de chaque produit Eurofase. Un processus rigoureux est mis en œuvre pour garantir que tous les éléments cruciaux - tels que les approbations de sécurité, les tests de longévité, l'emballage et les instructions - répondent aux normes de qualité élevées attendues par Eurofase. Le siège social d'Eurofase abrite un laboratoire de test des normes UL 1598 où nous sommes en mesure de surveiller de manière indépendante le processus d'approbation de la sécurité. Eurofase est crédité d'avoir introduit plusieurs nouvelles tendances en matière de conception et de technologie sur le marché nord-américain. De plus, le flair de l'entreprise pour le design contemporain promeut continuellement l'utilisation de technologies de lampes émergentes, telles que les LED, les halogènes et les fluocompactes. À propos Entrant fièrement dans sa troisième décennie d'existence, Eurofase poursuit son évolution en tant que fournisseur d'éclairage astucieux. Eurofase est née d'une culture d'entreprise qui cherche passionnément à améliorer la vie de ses clients avec un design innovant, une qualité durable et un service authentique. Fondée en 1989, Eurofase a son siège social dans la banlieue de Toronto, une ville riche en inspiration et en diversité culturelle. C'est à partir de là qu'Eurofase dessert ses clients à travers les Amériques en plus de certains clients internationaux. Des installations de fabrication existent à Toronto, en Europe et en Asie. L'inventaire de plus de 2 600 produits uniques est conservé dans le centre de distribution Eurofase, une installation de 200 000 pieds carrés contrôlée par une technologie de pointe pour obtenir une compétence de précision de classe mondiale.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |