La gamme Daitsu Heatank V4.1 est une solution aérothermique « Plug & Play » conçue pour une production d'eau chaude sanitaire (ECS) à haut rendement. Utilisant une pompe à chaleur avec un fluide frigorigène écologique R290, elle offre des performances jusqu'à 350 % supérieures à celles des chauffe-eau électriques classiques, garantissant des économies maximales et un impact environnemental minimal.
Caractéristiques principales :
- Économies maximales : Classe énergétique jusqu'à A++ et compatible avec les réseaux intelligents pour l'intégration aux systèmes photovoltaïques solaires.
- Connectivité : Contrôle Wi-Fi intégré et compatibilité Modbus pour l'intégration à la maison connectée.
- Confort et rapidité : Comprend un mode Turbo pour un chauffage rapide et fonctionne à un faible niveau sonore (43 dB).
- Gamme d'options : Plusieurs capacités et configurations de réservoirs pour répondre aux besoins de tous les ménages.