Le S6339RWTA est une cabine de douche alternative en deux parties de type roll-in avec un élégant carrelage simulé de 12" x 24". Il est disponible en configuration gauche ou droite et entièrement renforcé avec le matériau de base composite unique d'EverFab qui permet l'installation en usine ou sur le terrain de barres d'appui et de sièges conformes à l'ADA. Cette unité de douche accessible en fauteuil roulant est conforme aux normes ADA, ANSI Type A et California Title 24.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |