Publier vos produits
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven dining chair

    Traduit par Google,

    Fauteuil de salle à manger en tube d'acier inoxydable. Assise et dossier en rotin naturel écorcé et teinté de 2,5 mm de diamètre. Finition en trois étapes (teinture, base et finition) hautement résistante aux rayons UV. Pieds en tube d'acier laqué. Empilable.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lapala-indoor-dining-chair
    • Famille de produitsLapala indoor
    • Groupe de produitsIndoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)790
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)570
    En rapport
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_83
    • Description de l'Uniclass 2015Stacking chairs
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 23 13 11
    • Titre OmniClassResidential Chairs
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
    Produits similaires