Publier vos produits
Nido hand-woven right chaise longue module C274 T
expormim

Nido hand-woven right chaise longue module C274 T

Traduit par Google,

Module de chaise longue tissé à la main en tube d'acier inoxydable et fini avec de la poudre de polyester. Finition tissée à la main avec corde haute résistance 24 mm/0.94”. Pour une utilisation en extérieur.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.nido-hand-woven-right-chaise-longue-module
  • Famille de produitsNido
  • Groupe de produitsOutdoor collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-11-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireCorde
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sofas
  • Numéro OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Titre OmniClassPatio Sofas
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS