Publier vos produits
Talo indoor rectangular dining table
expormim

Talo indoor rectangular dining table

Traduit par Google,

Table avec plateau et pieds en bois massif de chêne européen de section 21 mm. La base est équipée d'un contrepoids métallique pour assurer la stabilité de la table. La collection est également disponible en version laquée (MDF) et en placage de chêne européen.

Contactez expormim

Spécifications techniques
  • Réference unique.talo-indoor-rectangular-dining-table-220
  • Famille de produitsTalo indoor
  • Groupe de produitsIndoor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1100
  • Profondeur (mm)2200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireMDF
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)178
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code ETIMEG017960
  • Nom ETIMFurniture
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dining tables
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables