Publier vos produits
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
Twins footstool
    expormim

    Twins footstool

    Traduit par Google,

    Repose-pieds en tube d'aluminium haute résistance. Possibilité de personnalisation grâce à une grande variété de tissus techniques parfaitement adaptés à un usage extérieur.

    Contactez expormim

    Spécifications techniques
    • Réference unique.twins-footstool
    • Famille de produitsTwins
    • Groupe de produitsOutdoor collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)630
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireTapisserie
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015SL_42_55
    • Description de l'Uniclass 2015Outdoor activity spaces
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 17
    • Titre OmniClassPatio Furniture