Publier vos produits
Notor 65 Dynamic Delta
Notor 65 Dynamic Delta
Notor 65 Dynamic Delta
Notor 65 Dynamic Delta
Notor 65 Dynamic Delta
Notor 65 Dynamic Delta
    Fagerhult

    Notor 65 Dynamic Delta

    Traduit par Google,
    La description:

    Né de la recherche sur le Double Dynamic Lighting, Notor 65 Dynamic se concentre clairement sur l'éclairage pour les humains. Avec une lumière diffuse directe/indirecte combinée à la lumière directionnelle d'un projecteur monté sur le côté, un éclairage dynamique et naturel est créé. Les volets à lamelles Delta offrent une efficacité élevée et un confort lumineux optimal, ce qui, combiné au projecteur anti-éblouissement, permet de gérer l'UGR16 et de répondre à l'exigence de luminance moyenne maximale sur les lieux de travail avec des moniteurs 3000cd/m2 à 65-90 degrés. Peut être un bon luminaire dans votre prochain projet WELL.

    Corps laqué blanc (RAL 9016 G40) ou noir (RAL 9005 G30). La lumière indirecte est recouverte d'un film opale qui génère un large faisceau et sert de pare-poussière. Les embouts sont inclus dans le luminaire.


    Principales caractéristiques:
    Lumen : 4400lm, 4600lm, 4700lm, 4900lm
    Température de couleur : 3000K, 4000K
    Répartition lumineuse : Directe/indirecte
    Tension : 220-240 V
    IRC : 90, 80
    IP : 20
    CI :
    Couleurs standard : blanc, noir
    Contrôle de la lumière disponible : DALI/Phase-pulse, Réponse organique, DALI, Phase-pulse

    Spécification
    • Specification

      Dimension: 190, 65, 1346 | 190, 65, 1435 | 190, 65, 1380
      Weight: 4.5 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Single installation in wire suspension. For wire suspension installation, wire brackets are required for flexible c/c; ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Delta – micro-prism louvre shutters in acrylic (PMMA).

      Optics

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Notor_65_Dynamic_Delta
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-21
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Sud Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique
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
    Produits similaires