Publier vos produits
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
Robust
    Fagerhult

    Robust

    Traduit par Google,

    Robust est un luminaire de façade qui peut être installé aussi bien au mur qu'au plafond. Sa construction robuste et son design intemporel en font un choix sûr pour tous types d'entrées et de façades.

    Corps en aluminium et diffuseur en polycarbonate opale stabilisé aux UV. Laqué en gris anthracite (Gris 900 Sablé), gris aluminium (RAL 9006), blanc (RAL 9010) ou noir (RAL 9005).

    Spécification
    • Installation
      Luminaire for surface-mounted ceiling installation or for wall mounting. For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      For permanent connection; integrated driver in the luminaire. Terminal block 3x4 mm². Through-wiring possible. Surface-mounted cable via knockout (0º, 90º, 180º and 270º).

      Light distribution
      Direct.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.robust
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur

    Produits similaires