Publier vos produits
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window PTP-X P50 BBMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    CONCEPTION ÉCONOME EN ÉNERGIE

    • Modèle de fenêtre populaire avec charnière positionnée au milieu de la hauteur de la fenêtre.
    • Manœuvre aisée de la fenêtre grâce à la poignée située à la base du châssis et dotée d'une micro-ouverture en deux étapes.
    • Fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro pour une efficacité énergétique accrue, une durabilité supérieure, une excellente étanchéité et une installation simplifiée.
    • Produit écologique, car les fenêtres en PVC sont fabriquées en grande partie à partir de matériaux recyclés et sont presque entièrement recyclables.

    FACILE À NETTOYER

    • Le châssis peut pivoter à 180° et se verrouiller, ce qui permet un nettoyage aisé de la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ ACCRUE

    • Vitrage extérieur trempé avec garantie à vie contre la grêle.
    • Résistance accrue aux cambriolages grâce au système breveté topSafe.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Large gamme d'accessoires supplémentaires.

    GAMME D'INSTALLATION

    • 15-90°.

    COULEUR DU REVÊTEMENT

    • Anthracite RAL 7016 – standard.
    • Gris-brun RAL 7022.
    • Noir RAL 9005.

    UTILISATION PRÉVUE

    • Toutes les pièces mansardées, en particulier les cuisines et les salles de bains.
    Spécification
    • Window U-value: 1.0 W/m²K
      Glazing U-value: 0.55 W/m²K
      Acoustic insulation Rw: 40 dB
      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T
      Inert gas filled panes: argon

    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ptp_x_p50_bbmx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings