Publier vos produits
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Balcony window FGU-X P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    CONCEPTION ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE

    • Une fenêtre de toit innovante et de grande taille dont les ouvrants créent un balcon. L'ouvrant supérieur s'ouvre vers le haut, tandis que l'ouvrant inférieur s'incline vers l'avant, permettant un accès facile à la niche du balcon.
    • Fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro – efficacité énergétique supérieure, durabilité accrue, excellente étanchéité et installation plus facile.

    FACILE À NETTOYER

    • Unité vitrée avec revêtement facile à nettoyer.
    • Un loquet verrouille le châssis lorsqu'il est tourné à 180°, permettant ainsi un nettoyage pratique de la vitre extérieure.

    SÉCURITÉ RENFORCÉE

    • Vitre extérieure renforcée avec garantie à vie contre la casse due à la grêle.
    • Vitre intérieure feuilletée avec sécurité.
    • Résistance accrue à l'effraction grâce au système breveté topSafe.

    HAUTE INSONORISATION

    • Vitrage insonorisant qui réduit la transmission du bruit.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Large gamme d'accessoires.
      Vérifier la compatibilité.

    PLAGE D'INSTALLATION

    • 30-55°.
    Spécification
    • Window U-value: 1.2 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fgu_x_balcony_p50_aumx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsBalcony windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings