Publier vos produits
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation with lower transom FDU-V P50 AUMX FSC | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtre à axe de rotation surélevé avec traverse inférieure

    ERGONOMIE ET CONFORT D'UTILISATION

    • Fenêtre à deux vantaux richement équipée.
    • La partie supérieure s'ouvre de manière pivotante et l'axe de rotation est situé au-dessus du milieu de la hauteur de la fenêtre, de sorte que même une personne de grande taille peut s'approcher du bord.
    • La fenêtre Duet proSky remplace la nécessité de connecter les fenêtres verticalement, offrant une plus grande zone d'éclairage.

    FONCTIONNEMENT ET FONCTIONNALITÉS INTUITIVES

    • La fenêtre est facilement manœuvrable grâce à une nouvelle poignée située en bas du châssis. Elle offre deux réglages de micro-ouverture.
    • La charnière permet au vantail de pivoter et de rester ouvert. Un mécanisme de support innovant maintient le vantail lors de sa rotation de 0° à 45°.
    • Le châssis peut également être tourné autour de son axe de 160° et verrouillé avec un boulon de verrouillage, ce qui permet un nettoyage pratique et sûr de la vitre extérieure.

    CONCEPTION ÉCONOMIQUE EN ÉNERGIE

    • Fenêtres fabriquées avec la technologie thermoPro - efficacité énergétique supérieure, durabilité accrue, excellente étanchéité et installation plus facile.
    • Le système d'étanchéité quadruple assure une étanchéité supplémentaire dans des conditions climatiques extrêmes et réduit les micro-vibrations de la tôle lors de fortes pluies.
    • Le verre intérieur est feuilleté et sécurisé, avec une classe anti-effraction P2A.
    • Le verre insonorisant réduit efficacement la transmission du bruit.

    PROTECTION LONGUE DURÉE

    • Fabriqué en bois de pin imprégné sous vide.

    SÉCURITÉ RENFORCÉE

    • Verre extérieur trempé avec garantie à vie contre les éclats de grêle.
    • Sécurité opérationnelle et anti-effraction accrue – système topSafe.

    ACCESSOIRES FONCTIONNELS

    • Large gamme d'accessoires. Vérifiez leur compatibilité.

    PORTÉE DE L'ASSEMBLAGE

    • 25-65˚

    COULEUR DE LA TÔLE

    • Anthracite RAL 7016 - standard
    • Gris-brun RAL 7022
    • Noir RAL 9005

    DESTIN

    • Fenêtres recommandées pour les bâtiments où l'on met particulièrement l'accent sur l'économie d'énergie thermique.
    • Possibilité d'installation en combinaisons horizontales.
    Spécification
    • Window U-value: 1.1 W/m²K

      Glazing U-value: 0.55 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 37 dB

      Glazing unit: 4H–15–4T–15–33.2T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: automatic

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fdu_v_p50_aumx_fsc
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings