Publier vos produits
Window with raised axis of rotation FDY-V/U P2 proSky | FAKRO
FAKRO

Window with raised axis of rotation FDY-V/U P2 proSky | FAKRO

Traduit par Google,

La fenêtre FAKRO FDY-V est dotée d'un vantail supérieur à ouverture pivotante, dont l'axe de rotation est situé au-dessus du centre, permettant ainsi aux personnes de grande taille d'accéder facilement au bord de la fenêtre. La fenêtre Duet proSky élimine le besoin de combinaisons verticales traditionnelles, offrant ainsi une surface d'éclairage accrue. Installée sur des toitures dont la pente est comprise entre 39 et 43 degrés, elle répond aux exigences de la norme DIN 5034-1, qui impose un écart minimal de 95 cm entre le bord inférieur et le bord supérieur du sol.

Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide.
FDY-V recouvert d'un vernis acrylique écologique.

Le vantail supérieur est équipé d'un vitrage monobloc à haute performance énergétique. Le vantail inférieur est fixe. Il est doté d'un vitrage composé d'un verre extérieur trempé et d'un verre intérieur feuilleté, ce qui renforce la sécurité lors de la manipulation de la fenêtre.

Large gamme d'accessoires supplémentaires.
Adapté aux pentes de 25 à 65 degrés.
Peut être installé en combinaisons.

Garantie:
Garantie à vie contre la grêle
10 ans pour les fenêtres

Spécification
  • Window U-value: 1.3 W/m²K

    Glazing U-value: 1.0 W/m²K

    Acoustic insulation Rw: 35 dB

    Glazing unit: 4H-15-33.2

    Inert gas filled panes: argon

    Air inlet type: V40P

Spécifications techniques
  • Réference unique.raised_axis_fdy_v_u_p2
  • Famille de produitsRoof window
  • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings