Publier vos produits
Fenêtres d'accès au toit. Fenêtres isolantes à ouverture latérale FWL U3 | FAKRO
Fenêtres d'accès au toit. Fenêtres isolantes à ouverture latérale FWL U3 | FAKRO
Fenêtres d'accès au toit. Fenêtres isolantes à ouverture latérale FWL U3 | FAKRO
Fenêtres d'accès au toit. Fenêtres isolantes à ouverture latérale FWL U3 | FAKRO
    FAKRO

    Fenêtres d'accès au toit. Fenêtres isolantes à ouverture latérale FWL U3 | FAKRO

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    -La fenêtre à ouverture latérale FW conjugue les avantages d’une fenêtre de toit et d’une tabatière. En qualité de tabatière, elle assure un accès facile et sécurisé sur le toit. En qualité de fenêtre, elle apporte la lumière du jour et permet d’aérer la pièce. Elle possède également des paramètres isolants hautement performants Uw = 1,4 W/m²K . -Fenêtre à ouverture latérale destinée pour les pièces habitables, chauffées, avec isolation thermique -équipée en double vitrage isolant d’une chambre 4H-16-4T, Ug = 1,1 W/m²K -Disponible dans deux versions, ouverture à droite ou à gauche -Montage entre 15-55°.
    Spécification
    • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw: 1,4 W/m²K Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 1,1 W/m²K Performances acoustique Rw: 34 dB Type de vitrage: 4H-16-4T
    Spécifications techniques
    • Réference unique.roof_access_window_fwl_u3
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsRoof access windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings