Publier vos produits
Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO
FAKRO

Smoke ventilation window FSR P2 | FAKRO

Traduit par Google,

Cette fenêtre est un système de désenfumage gravitationnel et est utilisée pour aider à expulser l’excès de fumée et de chaleur lors d’un incendie. De plus, le système permet une ventilation quotidienne et laisse entrer la lumière dans la pièce.

Le FSR est équipé d'un moteur électrique qui ouvre le châssis de la fenêtre lorsque l'un des événements suivants se produit :

  • Lorsque de la fumée est détectée dans l'atmosphère
  • Lorsque l'alarme en verre est brisée.

Une fois l’une ou l’autre de ces actions réalisée, un signal électrique provenant de l’unité de commande ouvre l’ouvrant.

Cette fenêtre de désenfumage a été fabriquée et certifiée selon la norme harmonisée EN 12101-2:2003 .

Le FSR est généralement installé dans les escaliers.

Spécification
    • Suitable for roofs with pitches between 15° and 90°.
    • FSC Certified.
    • BBA Approved (02/3944).
    • Manufactured according to EN 12101-2:2003.
    • Made of high quality, vacuum impregnated pine which is guaranteed to be knot free. It is finished with natural lacquer.
    • Comes with all electrical components required: 1x chain actuator, 1x control unit with break glass, emergency power back up and ventilation switch, 1x smoke sensor and 1x break glass alarm.
    • “topSafe” security means there is a reinforced hinge on the window. The FSR held together with a steel slat to the lower part of the sash to achieve at least class III safety as per EN13049.
    • Glass construction from outside to inside = 4H-ST14Ar-33.2T3 - the outer pane is a 4mm toughened glass, 14mm steel spacer filled with inert argon gas.
    • The 6.8mm internal pane is an anti-burglary class of laminate 33.2 (class P2A, EN 356,1(B)1 wg EN 12600), complete with a low emission coating.
Spécifications techniques
  • Réference unique.smoke_ventilation_fsr_p2
  • Famille de produitsRoof window
  • Groupe de produitsSmoke ventilation windows
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings