Publier vos produits
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack
    Falco

    FalcoVert Single-Sided Vertical Bike Rack

    Traduit par Google,

    Le support à vélos vertical simple face FalcoVert est un système de stationnement pour vélos peu encombrant, conçu pour les endroits où l'espace au sol disponible est limité.

    En stockant les vélos en position verticale inclinée, le système augmente considérablement la capacité de stationnement tout en maintenant un accès facile pour les utilisateurs.

    Le FalcoVert est idéal pour les abris à vélos, les gares, les parkings, les complexes résidentiels et les projets commerciaux. Ses points d'ancrage intégrés permettent de sécuriser les vélos de manière sûre et efficace.

    Spécification
    • Key Features

      • Single-sided vertical bicycle parking system

      • Space-saving design

      • Suitable for a wide range of bicycle types

      • Suitable for tyre widths up to 50 mm

      • Integrated locking point for secure parking

      • Modular system with expandable capacity

      • Suitable for indoor and outdoor use

      • Manufactured from galvanised steel

      • Optional powder coating in RAL colours

      Dimensions

      • Height: 1564 mm

      • Depth: 1130 mm

      • Length dependent on the number of bicycle spaces

    Spécifications techniques
    • Réference unique.falcovert-vertical-bike-rack
    • Famille de produitsCycle Racks
    • Groupe de produitsCompact Cycle Parking
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1564
    • Profondeur (mm)1130
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
    • Classification IFCÉlément de transport
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
    • Titre OmniClassBicycle Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe