Publier vos produits
FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W CRI97 2700K  60°  DALI

FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W CRI97 2700K 60° DALI

La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, une température de couleur de 2700K, un CRI97, un angle de 60°, une puissance de 43W et son système de contrôle DALI.
Spécification
  • Référence: 0118X2762D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776338012

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Fixing: Mur

    Commercial Description: FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W CRI97 2700K 60° DALI

    Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, une température de couleur de 2700K, un CRI97, un angle de 60°, une puissance de 43W et son système de contrôle DALI.

    Série: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Noir Mat

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 43W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 60°

    Hauteur total: 165

    Diamètre total: 70

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,26

Spécifications techniques
  • Réference unique.0118X2762D_-_FOST-TRACK-black-projector-70-43W-CRI97-2700K--60deg--DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)26
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie