Référence: 0118FS12-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776382268
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL
Fixing: Mur
Commercial Description: FOST TRACK projecteur carril noir Ø70 43W 18° FASHION
Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, un angle de 18° et une puissance de 43W. Idéal pour l'éclairage de mode.
Série: 0117
Body material: Aluminium
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 43W
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 1050mA CC
Lumens max: 3447lm
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3100K
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 18
Hauteur total: 165
Diamètre total: 70
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01