Référence: 0118X4062W
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776338142
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: Yes
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL
Fixing: Mur
Commercial Description: FOST TRACK projecteur noir Ø70 43W CRI97 4000K 60° Casambi
Product Description: La famille de projecteurs sur rail FOST TRACK a été créée pour éclairer des points très spécifiques. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce projecteur sur rail noir a un diamètre de Ø70, une température de couleur de 4000K, un CRI97, un angle de 60°, une puissance de 43W et son système de contrôle Casambi.
Série: 0117
Body material: Aluminium
Body finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 43W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: COB LED
Source lumineuse incluse: Yes
Info maximale du driver: 1050mA CC
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 4000K
CRI: 97
MAC ADAM STEP: 2 SDCM
Degrés d'ouverture: 36°
Hauteur total: 165
Diamètre total: 70
Type de régulation du driver: CASAMBI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
Poids net élément consolidé: 0,26