Publier vos produits
FOST RECESSED projecteur noir  15W CRI90 3000K 20°  Casambi

FOST RECESSED projecteur noir 15W CRI90 3000K 20° Casambi

La famille FOST a été créée pour éclairer des points très précis. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce luminaire encastrable noir a une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 20° et une puissance de 15W. Il dispose du système de contrôle Casambi.
Spécification
  • Référence: 012593022W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776370999

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: ENCASTRÉ

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: FOST RECESSED projecteur noir 15W CRI90 3000K 20° Casambi

    Product Description: La famille FOST a été créée pour éclairer des points très précis. Il a une conception simplifiée, avec un pilote intégré dans l'adaptateur de rail lui-même, facile à installer dans n'importe quel espace, mettant en valeur l'architecture. Sa conception multifonctionnelle, le driver intégré à l'adaptateur de rail lui-même et ses multiples accessoires et combinaisons facilitent la personnalisation du produit, lui conférant une certaine pertinence architecturale, tout en permettant de modifier le faisceau ou de réduire l'éblouissement. Idéal pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants, les commerces de détail et même les espaces domestiques. Ce luminaire encastrable noir a une température de couleur de 3000K, CRI90, un angle de 20° et une puissance de 15W. Il dispose du système de contrôle Casambi.

    Série: 0117

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1295lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 24°

    Protection anticorrosion: 0

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,39

Spécifications techniques
  • Réference unique.012593022W_-_FOST-RECESSED-black-projector--15W-CRI90-3000K-20deg--Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)39
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie