Publier vos produits
TARGET projecteur carril blanc 13W 35° FASHION casambi

TARGET projecteur carril blanc 13W 35° FASHION casambi

La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. Ce projecteur sur rail TARGET blanc a une puissance de 13W, un angle de 35° et dispose du système de contrôle casambi. Idéal pour l'éclairage de mode. Une option idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.
Spécification
  • Référence: 0214FS31W

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776339965

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 857356

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Fixing: Mur

    Commercial Description: TARGET projecteur carril blanc 13W 35° FASHION casambi

    Product Description: La conception du projecteur sur rail TARGET atteint l'expression minimale du volume visuel, donnant de l'espace au lieu et mettant en valeur l'architecture et les éléments à éclairer. Ce projecteur sur rail TARGET blanc a une puissance de 13W, un angle de 35° et dispose du système de contrôle casambi. Idéal pour l'éclairage de mode. Une option idéale pour les espaces commerciaux, les hôtels, les restaurants et les commerces de détail.

    Série: 0114

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc Mat

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 1384

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3100K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 15°

    Hauteur total: 215

    Profondeur: 52

    Diamètre total: 111

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 0,67

Spécifications techniques
  • Réference unique.0214FS31W_-_TARGET-White-track-projector-13W-35deg-FASHION-casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)67
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie