Publier vos produits
TEIDE module downlight orientable noir 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE module downlight orientable noir 10W 50° 2700K CRI97 DALI

TEIDE est un système modulaire de luminaires encastrés qui se caractérise par sa capacité à s'adapter à tout projet, son parfait confort visuel et l'orientation de ses modules. Le module downlight orientable TEIDE, de couleur noire et au design simplifié, offre une large intégration avec l'architecture, idéale pour un usage résidentiel et commercial. Ce module a une puissance de 10W, une température de couleur de 2700K, CRI97, un angle de 50° et un système de contrôle DALI. Vous pouvez combiner ce module avec différents cadres encastrables carrés/rectangulaires à 1, 2 et 3 lumières (également disponible en version sans cadre).
Spécification
  • Référence: 0352X2752D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776275829

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0346

    IP: 20

    Puissance max. (W): 10W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 250mA CC

    Lumens max: 692lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: °

    Hauteur total: 88

    Diamètre total: 60

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.4

    Poids net élément consolidé: 0,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.0352X2752D_-_TEIDE-Black-adjustable-module-downlight-10W-50-2700K-CRI97-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsEncastré
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers