Publier vos produits
VIA EVO surface 570 25W 3000K blanc DALI

VIA EVO surface 570 25W 3000K blanc DALI

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 570 mm, avec une température de couleur de 3000K, une puissance de 25W et un système de contrôle DALI.
Spécification
  • Référence: 041005701D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776532748

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VIA EVO surface 570 25W 3000K blanc DALI

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 570 mm, avec une température de couleur de 3000K, une puissance de 25W et un système de contrôle DALI.

    Série: 0411

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: C

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 25W

    Source de lumière: SMD LED

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 2505lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 110

    Hauteur total: 68

    Longueur: 570

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.041005701D-110_-_VIA-EVO-surface-570-25W-3000K-white-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie