Référence: 041005901D-110
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776532861
Tariff Item: 9405119090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: ARCHITECTURAL
Subcategory: SURFACE
Fixing: Plafond
Commercial Description: VIA EVO surface 570 15W 3000K blanc DALI
Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 570 mm, avec une température de couleur de 3000K, une puissance de 15W et un système de contrôle DALI.
Série: 0411
Body material: Aluminium
Diffusor material: PMMA
Body finish: Blanc
Diffuser finish: Opal
Light Source Energy Class: C
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 15W
Source de lumière: SMD LED
Info maximale du driver: 400mA CC
Lumens max: 1392
Tension: 110V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: =80
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Degrés d'ouverture: 110
Hauteur total: 68
Longueur: 570
Profondeur: 40
Type de régulation du driver: DALI
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids net élément consolidé: 0,01