Publier vos produits
VIA L Surface 3000K 400mA noir DALI

VIA L Surface 3000K 400mA noir DALI

VIA EVOLUTION L est un luminaire en saillie noir avec une température de couleur de 3000K avec CRI80, 400mA et un système de contrôle DALI. Vous pouvez l'utiliser pour créer des configurations en L en surface VIA EVOLUTION.
Spécification
  • Référence: 041009612D-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776531932

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SYSTÈMES LINÉAIRES

    Fixing: Mur

    Commercial Description: VIA L Surface 3000K 400mA noir DALI

    Product Description: VIA EVOLUTION L est un luminaire en saillie noir avec une température de couleur de 3000K avec CRI80, 400mA et un système de contrôle DALI. Vous pouvez l'utiliser pour créer des configurations en L en surface VIA EVOLUTION.

    Série: 0411

    Body material: Aluminium

    Diffusor material: PMMA

    Body finish: Noir

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 15W

    Info maximale du driver: 400mA CC

    Lumens max: 1329lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 110

    Hauteur total: 68

    Longueur: 300

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.041009612D-110_-_VIA-L-Surface-3000K-400mA-black-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie