Publier vos produits
VIA EVO TRACK 1130 surface blanc 51W  3000K

VIA EVO TRACK 1130 surface blanc 51W 3000K

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK 51We est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 1130 mm et d'une température de couleur de 3000K.
Spécification
  • Référence: 0410T5101-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776534377

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: PROJECTEUR SUR RAIL

    Commercial Description: VIA EVO TRACK 1130 surface blanc 51W 3000K

    Product Description: Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVO TRACK permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVO TRACK 51We est un luminaire apparent blanc d'une longueur de 1130 mm et d'une température de couleur de 3000K.

    Série: 0411

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.0410T5101-110_-_VIA-EVO-TRACK-1130-surface-white-51W--3000K
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsProjecteur Sur Rail
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie