Publier vos produits
DOMIO surface noir Ø400 36W opal 4000K CRI80

DOMIO surface noir Ø400 36W opal 4000K CRI80

DOMIO est une famille de luminaires circulaires aux lignes pures idéales pour éclairer de grands espaces tels que les halls d'entrée, les salles de conférence et les restaurants. Ce luminaire apparent noir Ø400mm DOMIO possède une température de couleur de 4000K, une puissance de 36W CRI80 et un diffuseur opale. DOMIO peut être installé en plafonnier/applique légèrement séparé du plan de montage, semi-encastré ou en suspension grâce à son accessoire Réf.050000098 (non inclus).
Spécification
  • Référence: 041484012

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776283558

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0500

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 36W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: MODULO LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 900mA CC

    Lumens max: 3976lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: =80

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 110°

    Hauteur total: 55

    Profondeur: 86

    Diamètre total: 400

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.10965

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.4

    Poids net élément consolidé: 4,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.041484012_-_DOMIO-black-surface-400-36W-opal-4000K-CRI80
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)430
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions