Publier vos produits
VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asymétrique noir Casambi

VIA EVO up&down 1130 UGR<19 4000K asymétrique noir Casambi

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet de créer des lignes lumineuses continues, avec l'accessoire Réf.040000097 (non inclus), ou de construire différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION est un luminaire noir asymétrique up&down d'une longueur de 1130 mm, d'une température de couleur de 4000K, CRI80 et d'un système de contrôle Casambi. Son UGR<19 en fait une parfaite alternative pour les applications bureautiques.
Spécification
  • Référence: 042021202W0

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776320000

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 0411

    Puissance max. (W): 24+32W

    Lumens max: 3233lm + 2743lm

    Tension: 220V-240V

    CRI: 90

    Degrés d'ouverture: 17°

    Type de régulation du driver: CASAMBI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.00576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.9

    Poids net élément consolidé: 1,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.042021202W0_-_VIA-EVO-up-down-1130-UGR-19-4000K-asymmetric-black-Casambi
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)180
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie