Publier vos produits
PROOFLINE étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 DALI
PROOFLINE étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

    PROOFLINE est un luminaire étanche de 1200 mm, avec une température de couleur de 3000K et un CRI80. L'une des principales caractéristiques est qu'il est multi-puissance et avec un switch vous pouvez choisir entre 24/31/38 et 45W. Il possède l'indice IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.
    Spécification
    • Référence: 042483093D

      Catalogue: Architectural

      EAN: 8421776355286

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      Category: ARCHITECTURAL

      Subcategory: SURFACE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: PROOFLINE étanche blanc 45W 3000K CRI80 IP65 DALI

      Product Description: PROOFLINE est un luminaire étanche de 1200 mm, avec une température de couleur de 3000K et un CRI80. L'une des principales caractéristiques est qu'il est multi-puissance et avec un switch vous pouvez choisir entre 24/31/38 et 45W. Il possède l'indice IP65, ce qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides. Il dispose également d'un système de contrôle DALI.

      Série: 0424

      Body material: PP + PC

      Diffusor material: PC

      IP: 65

      Genre: II

      IK: 10

      Puissance max. (W): 45W

      Puissance et Lm des intensités W/Lm: 142

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 6369

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE (K): 0

      CRI: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Degrés d'ouverture: 35°

      Hauteur total: 80

      Longueur: 1800

      Profondeur: 70

      Type de régulation du driver: DALI

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

      Poids net élément consolidé: 1,48

    Spécifications techniques
    • Réference unique.042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsSURFACE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Poids net (Kg)148
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie