Publier vos produits
Ampoule STANDARD E27 LED 8W 2700K

Ampoule STANDARD E27 LED 8W 2700K

Ampoule LED STANDARD E27 8W 2700K
Spécification
  • Référence: 17063

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776087064

    Tariff Item: 8543709099

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 6017

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Lumens max: 640lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >=80

    Degrés d'ouverture: 200

    Hauteur total: 110

    Longueur: 60

    Profondeur: 60

    Diamètre total: 60

    Format de l'ampoule: ESTANDAR - A60 - A55

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 50

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 130

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 65

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 65

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000549

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.1

    PCS: 1200

    Poids net élément consolidé: 0,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.17063_-_Bulb-E27-STANDARD-LED-8W-2700K
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsE27
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers