Publier vos produits
Ampoule DECORATIF FILAMENT LED AMBRE E27 4W 2200K

Ampoule DECORATIF FILAMENT LED AMBRE E27 4W 2200K

Ampoule Chaudron à Filament LED Ambre E27 4W 2200K
Spécification
  • Référence: 17428

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776085770

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 779384

    Série: 6017

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Ambre

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 17428

    Puissance max. (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Lumens max: 400lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 2200K

    Degrés d'ouverture: 100°

    Hauteur total: 146

    Longueur: 64

    Profondeur: 64

    Diamètre total: 64

    Format de l'ampoule: PEBETERO - ST64 - SP64

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 20

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 154

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 70

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000755

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.074

    PCS: 1050

    Poids net élément consolidé: 0.044

Spécifications techniques
  • Réference unique.17428_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-AMBER-E27-4W-2200K
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsE27
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)0.044
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers