Publier vos produits
Module Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Module Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90

Le Module Tridonic 12,2W 3000K 1040Lm 12° CRI90 est compatible avec les luminaires encastrés FRESH, WET, RADON, ARGON, NEON, GAS. Ce module permet un meilleur contrôle de la lumière et une minimisation du halo résiduel.
Spécification
  • Référence: 18032

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776188044

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000996

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1038817

    Série: 18030

    Diffusor material: Verre

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: 18032

    IP: 20

    Puissance max. (W): 12

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Lumens max: 1040lm

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >=90

    Degrés d'ouverture: 325°

    Hauteur total: 50

    Longueur: 70

    Profondeur: 50

    Diamètre total: 50

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 0

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,11

Spécifications techniques
  • Réference unique.18032_-_Tridonic-module-12-2W-3000K-1040Lm-12-CRI90
  • Famille de produitsBULBS
  • Groupe de produitsLED MODULE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers