Publier vos produits
NILA Lampadaire noir et blanc cassé

NILA Lampadaire noir et blanc cassé

L'élégance rencontre la fonctionnalité dans le lampadaire de salon NILA. Avec un abat-jour cylindrique blanc cassé et une structure noire, cette applique murale au design avant-gardiste met en valeur n'importe quel espace. Contemporain et pratique.
Spécification
  • Référence: 20055

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776350649

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: NILA Lampadaire noir et blanc cassé

    Product Description: L'élégance rencontre la fonctionnalité dans le lampadaire de salon NILA. Avec un abat-jour cylindrique blanc cassé et une structure noire, cette applique murale au design avant-gardiste met en valeur n'importe quel espace. Contemporain et pratique.

    Série: 2015

    Body material: Acier

    Screen material: Textile

    Body finish: Noir Mat

    Screen finish: Blanc Cassé

    Blade finish: Blanc Cassé

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17464

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1400

    Longueur: 300

    Profondeur: 300

    Diamètre total: 300

    Diamètre de la base: 300

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.775

    Poids net élément consolidé: 5.05

Spécifications techniques
  • Réference unique.20055_-_NILA-Black-and-off-white-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireTissu
  • Poids net (Kg)5.05
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds