Référence: 20075
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776346079
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Sol
Commercial Description: LIGGERA Lampadaire noir
Product Description: LIGGERA est une collection au style simple et linéaire. Ce caisson de salon s'inspire du minimalisme japonais ancien, avec des formes douces et naturelles qui rappellent la simplification géométrique de la branche d'une plante. Sa douceur et sa légèreté lui permettent de s'adapter à n'importe quel espace en s'intégrant naturellement.
Série: 2014
Body material: Acier
Screen material: Acier
Body finish: Noir Mat
Screen finish: Noir Mat
Blade finish: Noir Mat
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: G9
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17466
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 1383
Longueur: 103
Profondeur: 548
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.1872
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 13
Poids net élément consolidé: 12,64