Publier vos produits
SAVOY Lampedaire noire/vert
SAVOY Lampedaire noire/vert
SAVOY Lampedaire noire/vert
SAVOY Lampedaire noire/vert

    SAVOY Lampedaire noire/vert

    SAVOY est un lampadaire de salon noir avec un abat-jour en textile vert pour l'éclairage intérieur conçu par Isaac Piñeiro. Sa structure se caractérise par l'anneau situé au sommet à travers lequel la lumière se reflète, créant un beau reflet.
    Spécification
    • Référence: 20307-87

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233485

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Sol

      Série: 2045

      Screen material: Textile

      Screen finish: Vert

      Blade finish: Vert

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 1

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 1600

      Longueur: 420

      Profondeur: 420

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Volume Box Ind. Chalut: 0,060805

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 10.65

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 8.52

    Spécifications techniques
    • Réference unique.20307-87_-_savoy-black-green-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL