Référence: 20335-116
Catalogue: Iluminación
EAN: 8421776325128
Tariff Item: 9405119090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: No
Category: INTÉRIEUR
Subcategory: SURFACE
Fixing: Mur
Commercial Description: TATAWIN Applique blanche
Product Description: TATAWIN est une famille de luminaires conçue par Adolfo Abejón. La forme du paravent rappelle la partie supérieure des maisons caractéristiques de Tataouine, ville située au sud-est de la Tunisie. Cette applique murale compacte et élégante possède un corps en aluminium et un abat-jour en verre opale blanc.
Série: 2047
Body material: Aluminium
Screen material: Verre
Body finish: Noir Satiné
Screen finish: Opal
Blade finish: Opal
IP: 20
Genre: II
Puissance max. (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27 G45
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
Ampoule recommandée (ref.): 17462
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 155
Longueur: 184
Profondeur: 140
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Volume Box Ind. Chalut: 0.0046616
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.958
Poids net élément consolidé: 0.9