Publier vos produits
LUANG Lampadaire noire/beige

LUANG Lampadaire noire/beige

LUANG est un lampadaire fabriqué localement conçu par Faro Lab. La collection d'éclairage Luang s'inspire de l'art et de l'artisanat d'objets fabriqués à partir de papyrus et de fibres naturelles en Asie du Sud-Est ; dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est beige apportant une lumière organique.
Spécification
  • Référence: 23003-59

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323926

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: INTÉRIEUR

    Subcategory: SURFACE

    Fixing: Sol

    Commercial Description: LUANG Lampadaire noire/beige

    Product Description: LUANG est un lampadaire fabriqué localement conçu par Faro Lab. La collection d'éclairage Luang s'inspire de l'art et de l'artisanat d'objets fabriqués à partir de papyrus et de fibres naturelles en Asie du Sud-Est ; dans la façon dont ils créent des objets volumétriques d'une grande poétique et d'une grande complexité formelle à partir d'éléments plats. Sa structure minimaliste contraste profondément avec l'aspect libre et organique de son écran qui, n'ayant aucune structure et n'étant matérialisé qu'en papyrus, est illuminé dans son intégralité. L'écran de ce modèle est beige apportant une lumière organique.

    Série: 2300

    Body material: Acier

    Screen material: Parchemin

    Body finish: Noir

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 15

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 1

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 1530

    Longueur: 420

    Profondeur: 425

    Accessoires inclus dans la boîte: LLAVE ALLEN

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0,089124

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 2,26

    Poids net élément consolidé: 1,9

Spécifications techniques
  • Réference unique.23003-59_-_LUANG-Black-beige-floor-lamp
  • Famille de produitsINDOOR
  • Groupe de produitsSurface
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePapier
  • Poids net (Kg)19
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds