Publier vos produits
MAGMA Lampe suspension blanche et argent
MAGMA Lampe suspension blanche et argent
MAGMA Lampe suspension blanche et argent
MAGMA Lampe suspension blanche et argent

    MAGMA Lampe suspension blanche et argent

    Illuminez votre maison avec ce luminaire suspendu contemporain en fibre de verre. Désormais également MAGMA personnalisable.
    Spécification
    • Référence: 28398

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 622

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: E27

      Source lumineuse incluse: No

      No. Porte-lampe: 3

      Ampoule recommandée (ref.): 17464

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 2325

      Longueur: 700

      Profondeur: 700

      Diamètre total: 700

      Diamètre fleuron: 160

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 560

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 730

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 730

      Volume Box Ind. Chalut: 0.250463

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.2

      PCS: 4

      Poids net élément consolidé: 6.15

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSUSPENSION
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFiberglass
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL